Publier vos produits
Oak Dome
Kährs

Oak Dome

Traduit par Google,
Les teintes de miel de ce parquet en chêne à une lame de la collection Habitat rehaussent le grain d'une palette de couleurs chaleureuses. Le sol est livré avec de longues planches, qui ajoutent de la profondeur à son expression épurée. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 37101AEKC1KW180
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakdome586413
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsHabitat Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1810
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires