Publier vos produits
Oak Granite
Kährs

Oak Granite

Traduit par Google,
La teinture gris ciment de ce parquet en chêne fumé à 2 frises de la collection Harmony laisse transparaître les tons plus chauds du bois, ce qui donne une magnifique expression rustique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed Light Smoked 152N6REKGGKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakgranite586739
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsHarmony Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)