Publier vos produits
Oak Taranto
Kährs

Oak Taranto

Traduit par Google,
Chêne Taranto est un parquet en chêne classique. La laque mate pigmentée de blanc fait ressortir les variations naturelles du bois, ce qui confère à la surface élégance et légèreté.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N19EK0NKW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaktaranto595165
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsSand Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)