Publier vos produits
Oak Tveta
Kährs

Oak Tveta

Traduit par Google,
La riche teinte de café de ce parquet en chêne à une seule bande de la collection Småland laisse transparaître les nuances de charbon de bois entièrement fumé du bois, ce qui donne une expression très rustique. Les contrastes clairs et foncés du bois sont ponctués de marques de scie occasionnelles, qui donnent au sol son aspect restauré. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main, ce qui rehausse l'aspect rustique du plancher.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Light Smoked Saw Marks 151NDSEK04KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oaktveta594639
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsSmåland Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2420
  • Profondeur (mm)187
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)