Publier vos produits
Walnut Cocoa
Kährs

Walnut Cocoa

Traduit par Google,
Les teintes chaudes et brun chocolat de ce parquet en chêne à une lame de la collection Living sont rehaussées par les rayons de balayage trouvés dans le bois. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli faisant ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle. Le micro-biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.walnutcocoa585009
  • Famille de produitsKährs Linnea
  • Groupe de produitsLiving Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)1225
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalNoyer
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)