Publier vos produits
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART
ARTline FabricART

    ARTline FabricART

    Traduit par Google,

    L'art réside dans le design.

    ARTline se distingue par ses matériaux d'origines diverses. Authentique, brut et robuste, ce style de surface contemporain s'inspire du métal, de la pierre et des textiles. Les possibilités d'association sont quasi infinies : affirmez votre style avec élégance et raffinement.

    FabricART
    Doux, agréable au toucher et raffiné. FabricART capture la texture des matières tissées, apportant chaleur et élégance au design contemporain.

    Spécification
    • FabricART - the stuff dreams are made of

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 18 mm | 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminates: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surface: GeoTex (GT)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.artline-fabricart
    • Date de publication2026-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2070
    • Largeur (mm)2800
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Conçu enAutriche
    • Fabriqué enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés