Publier vos produits
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1550x660x1550 Mod. 1020-4035
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1550x660x1550 Mod. 1020-4035
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1550x660x1550 Mod. 1020-4035
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1550x660x1550 Mod. 1020-4035
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1550x660x1550 Mod. 1020-4035

    Traduit par Google,
    La MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL incarne la baignoire îlot dans une nouvelle légèreté : son rebord discret laisse briller sa beauté classique d'une splendeur filigrane, tandis que son aspect monolithique exprime une élégance intemporelle. Fabriquée sans jointures grâce à une expertise de pointe en matière de matériaux, cette baignoire est le choix idéal pour tous ceux qui apprécient une esthétique raffinée et une qualité irréprochable. Une variété de coloris inspirants offre des possibilités créatives pour l'aménagement intérieur. La MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL allie fonctionnalité et design clair et sobre au plus haut niveau pour créer une déclaration d'élégance, synonyme de style de vie raffiné et de pur plaisir. Certifiée TAXONOMIE UE par la publication officielle des DEP. La déclaration environnementale de produit (DEP) actuelle se trouve dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est officiellement certifiée Cradle to Cradle® en argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1020-4035
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1725
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)1550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)93
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501