Publier vos produits
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK OYO DUO 1630x770x1630 Mod. 1050-4033

    Traduit par Google,
    La baignoire KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO est un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande, dans une forme d'œuf inédite en acier émaillé. Avec cette baignoire îlot, Stefan Diez a créé une sculpture design gracieuse qui s'intègre harmonieusement dans l'espace de la salle de bains, fluide et presque flottante. Inspiré du design de la porcelaine japonaise, le produit à double paroi impressionne par ses lignes organiques minimales et sa fonctionnalité élégante. Grâce à la longue expérience de KALDEWEI, la forme intérieure de la baignoire KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO offre un confort de couchage maximal et en même temps la possibilité d'utiliser l'eau comme ressource de manière écologique. Sa forme extérieure suit l'idée d'élégance, de légèreté et de naturel. Le design donne l'impression d'une forme fluide qui vient de se poser, semble flotter et est calmement immobile. C'est une expression d'appréciation pour les matériaux traités. Ravivez votre salle de bains avec le nouveau design organique de KALDEWEI !
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1050-4033
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1940
    • Largeur (mm)770
    • Profondeur (mm)1630
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)95
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501