Publier vos produits
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 700x700 Mod. 1510-1

    Traduit par Google,
    SUPERPLAN ZERO est un chef-d'œuvre de plain-pied en acier émaillé durable. L'accès sans marche et les rayons d'angle extrêmement précis permettent à la surface de douche élégante de briller aux côtés du carrelage. Une surface debout extra généreuse avec une pente à peine perceptible et un siphon proche du mur garantissent un plaisir de douche particulier. De plus, la vaste gamme de dimensions et de couleurs répond à presque toutes les exigences de conception et de personnalisation. Les professionnels sont également entièrement convaincus grâce au montage rapide avec les systèmes d'installation Kaldewei et à la faible hauteur d'installation - même pour les douches de grand format. Laissez-vous inspirer !
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1510-1
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie