Publier vos produits
CAYONOPLAN 750x1200 Mod. 2261-1
CAYONOPLAN 750x1200 Mod. 2261-1
CAYONOPLAN 750x1200 Mod. 2261-1
CAYONOPLAN 750x1200 Mod. 2261-1
CAYONOPLAN 750x1200 Mod. 2261-1
CAYONOPLAN 750x1200 Mod. 2261-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 750x1200 Mod. 2261-1

    Traduit par Google,
    La nouvelle façon d'entrer dans le monde des surfaces de douche de plain-pied s'appelle CAYONOPLAN. Grâce à ses 22 dimensions, à sa bonde latérale et à son support de receveur extra plat pour un montage facile, le CAYONOPLAN est la solution idéale. Avec une hauteur de rebord de 32 mm et/ou de 40 mm pour les formats avec des longueurs de côté supérieures à 120 cm, il peut être parfaitement installé sur du carrelage, bien qu'un montage au ras du sol soit également possible. En parfaite harmonie avec la baignoire CAYONO et le lavabo PURO, le CAYONOPLAN complète le design de la salle de bains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2261-1
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)23.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815