Publier vos produits
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465
    KALDEWEI

    ELLIPSO DUO OVAL 1900x1000x465

    Traduit par Google,
    Modèle n° 232 : Le contour intérieur doux et elliptique d'ELLIPSO DUO OVAL promet un nouveau sentiment de sécurité et de confort. La section d'épaule arrondie et les parois latérales soigneusement calibrées créent un espace généreux dans lequel s'adosser et se détendre, seul ou avec un partenaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.232
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)465
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie