Publier vos produits
SILENIO 900x460x120
SILENIO 900x460x120
    KALDEWEI

    SILENIO 900x460x120

    Traduit par Google,
    Modèle n°3045 : - design fluide et sensuellement moderne à la fois - confort optimal grâce au dimensionnement généreux du lavabo - forme intérieure douce et organique - la géométrie permet des robinetteries avec bec court laissant suffisamment d'espace pour le lavage - en association avec la baignoire SILENIO et la douche SCONA surface, ils forment une parfaite salle de bain entièrement aménagée en acier émaillé - les vasques SILENIO se déclinent désormais avec ou sans trop-plein. - Tous les lavabos SILENIO de largeur 120 cm sont désormais disponibles avec des trous de robinetterie 1x1 ou 1x3. - conçu par Anke Salomon
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3045
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)12.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815