Publier vos produits
PURO WALL-HUNG WASHBASIN 900x460x120 Mod. 3165
PURO WALL-HUNG WASHBASIN 900x460x120 Mod. 3165
    KALDEWEI

    PURO WALL-HUNG WASHBASIN 900x460x120 Mod. 3165

    Traduit par Google,
    Le lavabo mural PURO séduit par sa forme rectangulaire élégante et son design classique et épuré qui apporte une clarté intemporelle à la salle de bains. Des bords précis et un intérieur aux dimensions généreuses créent une alliance harmonieuse entre fonctionnalité et esthétique. Fabriqué en acier émaillé KALDEWEI, ce lavabo est synonyme de qualité et de durabilité optimales. Associé à la série de baignoires PURO assortie, il crée un concept de design cohérent pour la salle de bains. Créé par la designer Anke Salomon, le lavabo mural PURO allie élégance sobre et modernité. Conforme à la taxonomie européenne (DEP) selon la publication officielle des DEP. La déclaration environnementale de produit (DEP) actuelle se trouve dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est officiellement certifiée Cradle to Cradle® en argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3165
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)460
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)17.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie