Publier vos produits
PVC homogène U3-U4
KALEI

PVC homogène U3-U4

Objet générique

Revêtements de sol résilients homogènes à base de PVC fournis sous forme de lés, de dalles ou de lames.

Ces revêtements sont conformes à la norme NF EN ISO 10581.

Selon la classification issue de la norme NF EN ISO 10874 basée sur des exigences relatives aux zones d’utilisation ainsi qu’à l’intensité d’utilisation, ces produits peuvent être classés d’utilisation :

  • 33 (Commerciale forte) et 42 (Industrielle légère générale) pour les produits U3
  • 34 (Commerciale très forte) et 43 (Industrielle légère forte) pour les produits U4

Le classement UPEC constitue un classement de durabilité en fonction de l’usage pour le marché français.

Spécification
  • Données de construction

    • Masse surfacique (en g/m²) : comprise entre 2300 et 3800
    • Epaisseur totale (en mm) : comprise entre 2 et 2,6

    Données techniques

    • Poinçonnement statique rémanent (en mm) : inférieur à 0,1
    • Action d’une chaise à roulettes : conforme
    • Emission COVT (en µg/m³) : inférieure à 250
    • Isolation acoustique aux bruits de choc (en dB) : comprise entre 2 et 14
Spécifications techniques
  • Réference unique.Revetement-de-sol-resilient-PVC-homogene-U3-U4
  • Famille de produitsRevêtements de sol
  • Groupe de produitsRevêtements de sol PVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCDalle
  • Numéro OmniClass23-15 17 15 13
  • Titre OmniClassPlastic Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe
France

Produits similaires