Publier vos produits
PVC pour douches
KALEI

PVC pour douches

Objet générique

Revêtements de sols résilients hétérogènes à base de PVC possédant des caractéristiques de résistance à la glissance liées à la présence de pastilles ou de particules, fournis sous forme de lés.

Ces revêtements sont conformes aux normes NF EN ISO 10581 ou NF EN ISO 10582 ou NF EN 13845.

Selon la classification issue de la norme NF EN ISO 10874 basée sur des exigences relatives aux zones d’utilisation ainsi qu’à l’intensité d’utilisation, ces produits peuvent être classés d’utilisation :

  • 23 (Domestique forte) et 31 (Commerciale modérée) pour les produits U2s
  • 33 (Commerciale forte) et 42 (Industrielle légère générale) pour les produits U3
  • 34 (Commerciale très forte) et 43 (Industrielle légère forte) pour les produits U4

Le classement UPEC constitue un classement de durabilité en fonction de l’usage pour le marché français.

Spécification
  • Données de construction

    • Masse surfacique (en g/m²) : comprise entre 1800 et 4000
    • Epaisseur totale (en mm) : comprise entre 2 et 4

    Données techniques

    • Poinçonnement statique rémanent (en mm) : inférieur à 0,1
    • Emission COVT (en µg/m³) : inférieure à 250
    • Isolation acoustique aux bruits de choc (en dB) : comprise entre 2 et 25
Spécifications techniques
  • Réference unique.Revetement-de-sol-resilient-PVC-pour-douche
  • Famille de produitsRevêtements de sol
  • Groupe de produitsRevêtements de sol PVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCDalle
  • Numéro OmniClass23-15 17 15 13
  • Titre OmniClassPlastic Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe
France

Produits similaires