Publier vos produits
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
GORI EL 135 D light fitting
    Kanlux

    GORI EL 135 D light fitting

    Traduit par Google,
    Les luminaires de jardin Kanlux GORI sont une gamme complète, ils se composent d'appliques et de lampadaires. Leur forme carrée et austère répond directement aux tendances du marché. Tous les luminaires Kanlux GORI sont équipés de sources lumineuses remplaçables qui permettent de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière dans toute la maison.
    Spécification
    • Garden light fitting with replaceable light source
    Spécifications techniques
    • Réference unique.29000
    • Famille de produitsGORI
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)88
    • Largeur (mm)102
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.32
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur