Publier vos produits
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
BTL 18W-940-B rail-mounted projector
    Kanlux

    BTL 18W-940-B rail-mounted projector

    Traduit par Google,
    Kanlux BTL LED est un nouveau design de luminaires adaptés au système Kanlux TEAR et à la majorité des systèmes rail 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation intégrée à l'adaptateur. Les Kanlux BTL sont des luminaires en version directionnelle avec une lentille et un réglage de l'angle d'éclairage dans la plage de 15⁰ à 45⁰. En option, un diffuseur avec une structure en nid d'abeille qui réduit l'éblouissement peut être utilisé. Dans Kanlux BTL, nous pouvons choisir la puissance (18W 28W 38W), la couleur du boîtier (blanc ou noir) et la couleur de la lumière (chaud ou neutre). La série de luminaires Kanlux BTL a un indice de rendu des couleurs élevé Ra 90+, et leur haute qualité est confirmée par une garantie de 5 ans.
    Spécification
    • BTL 18W-940-B *OPRAWA LED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35653
    • Famille de produitsBTL LED
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight