Publier vos produits
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
TIBERI PRO NT20W-940B downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT20W-940B downlight

    Traduit par Google,
    Kanlux TIBERI PRO NT est une famille de downlights en saillie. Ils sont disponibles en deux puissances (20W et 30W) et deux couleurs (blanc et noir) tout en gardant la même taille. Le luminaire Kanlux TIBERI PRO se caractérise avant tout par une étanchéité élevée (IP54) et un indice de rendu des couleurs élevé (Ra>90), mais aussi une installation facile au plafond à l'aide d'un support. Le luminaire Kanlux TIBERI PRO NT est un composant de haute qualité confirmé par une garantie de 5 ans.
    Spécification
    • TIBERI PRO NT20W-940B *OPRAWA LED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35677
    • Famille de produitsTIBERI PRO NT
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)113
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.09
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire