Publier vos produits
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp
    Kanlux

    EVALO EL-5I B-SR wall and ceiling lamp

    Traduit par Google,
    Kanlux EVALO est une famille de spots simples. La simplicité scandinave et les éléments argentés sont un classique très élégant. L'abat-jour étroit accueille les sources GU10 (nous rajoutons une ventouse dans l'ensemble, ce qui facilite leur installation). Deux couleurs (noir et blanc) et le nombre de 1 à 5 points lumineux de ces luminaires ouvrent de nombreuses possibilités d'agencement. Le spot Kanlux EVALO à 1 point est une applique parfaite au-dessus du bureau, du lit ou derrière le canapé. Grâce à cette disposition, Kanlux EVALO peut servir de luminaire principal et complémentaire. Un avantage supplémentaire est la possibilité de régler la direction d'incidence de la lumière (deux axes de rotation : 320 et 90 degrés).
    Spécification
    • EVALO EL-5I B-SR *OPR.OŚWIT.5xmax10W
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35689
    • Famille de produitsEVALO
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)1230
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire