Publier vos produits
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting
    Kanlux

    MAH MAX 38W12NW RYF B lighting fitting

    Traduit par Google,
    Kanlux MAH LED MAX est un luminaire hermétique conçu pour les utilisateurs exigeants. Il se caractérise par une efficacité lumineuse exceptionnelle : 160 lm/W. Le montage du luminaire Kanlux MAH LED MAX est simple et rapide (grâce notamment à des connecteurs rapides) et permet un raccordement en ligne. L'abat-jour rainuré des luminaires Kanlux MAH LED MAX augmente le flux lumineux. La qualité exceptionnelle de ce luminaire est soulignée par une garantie de 5 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38469
    • Famille de produitsMAH MAX
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)80
    En rapport
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.23
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire