Publier vos produits
Ray - Showcase

Ray - Showcase

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,
Le paravent Ray (2022) est l'un des résultats d'un projet visant à transformer un bureau avec des espaces de travail fixes en un bureau offrant une plus grande flexibilité en termes d'environnement de travail. Afin de satisfaire les ambitions de tirer pleinement parti de la lumière naturelle dans les locaux, les zones ont été séparées par une construction en treillis plutôt que par des écrans solides. Les douves en bois du treillis créent des motifs de lumière, des contrastes subtils et des transitions douces, tout en remplissant leur fonction première de division et de cloisonnement de l'espace dans la pièce. Le nom - Ray - s'inspire de la façon dont la construction en treillis filtre la lumière et crée des rayons d'intensité différente entre les barres. Grâce à sa structure incurvée, le séparateur de pièce Ray est stable et stable sans qu'il soit nécessaire de le fixer au sol ou au plafond. Cela facilite l'extension de la même manière que les meubles modulaires. La forme incurvée signifie également qu'il n'y a pas d'avant ou d'arrière à Ray, garantissant qu'il est toujours aussi attrayant de chaque point de la pièce. Ray est la solution idéale pour créer une pièce dans une pièce. Ajoutez simplement une combinaison de sièges hauts ou bas, ainsi que des plantes et l'éclairage requis.
Spécification
  • Ray room divider is 1600 mm high. It comes as a straight module 630 mm long, and as two 30° modules with a radius of 800 mm and 1400 mm respectively. For optimum stability certain combinations require a foot in powder-lacquered metal. If the modules are to be anchored to the floor, please note on the request / order. Each module is equipped with felt floor protectors. Modules are supplied assembled, ready to be linked with concealed link fittings. Ray comes in a choice of solid oak or ash, standard stains on ash and white glaze on oak or ash. End in metal, beige color as standard for oak and ash, black or white color as options. Hand tools are all that is required to simply separate the different modules.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ray-showcase
  • Famille de produitsRoom divider
  • Groupe de produitsRay
  • Date de publication2022-07-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 11 00
  • Titre OmniClassCommercial Furniture
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS