L'idée derrière la table pliante Study (Karlsson & Björk 2017) est d'avoir une table facile à plier entièrement en bois et, en incorporant des pieds et un plateau fins dans sa construction, de maximiser l'espace pour son utilisateur. La table est également simple à plier et à déplacer. Vous n'avez pas besoin de retourner Study pour le plier. Cette table a une « jupe de protection » intégrée sur le bord avant et sur les côtés. Avec la poignée qui est fraisée dans la jante, il est également facile à transporter une fois plié.
Study est disponible en longueurs de 900, 1200 et 1400 mm et en largeurs de 450 et 600 mm. La table mesure 66 mm lorsqu'elle est pliée. Le dessus de table et le rebord sont en panneau latté avec placages en chêne, bouleau, frêne, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Le dessus de table est également disponible en stratifié (blanc, noir mat, chêne, bouleau ou frêne) et en bureau noir. Les pieds sont en bois massif. Les tables peuvent être reliées entre elles à l'aide de sangles élastiques standard. Les accessoires incluent des chariots sur lesquels jusqu'à huit tables peuvent être stockées. Utilisez Study pour meubler des salles de conférence, des lieux de conférence, des écoles, des hôtels, des églises, etc.