Publier vos produits
TERRANE - table ø730 H570 1 level
TERRANE - table ø730 H570 1 level

    TERRANE - table ø730 H570 1 level

    Traduit par Google,
    La table d'appoint Terrane (design Nestor Campos 2020) est une version ludique des surfaces planes conventionnelles que nous avons l'habitude de voir comme des plateaux de table. L'inspiration derrière la table vient de la nature elle-même, qui crée des paysages variés de différentes hauteurs, tous avec leurs propres belles formes architecturales. Terrane représente un nouveau départ par rapport au design de table traditionnel, avec une combinaison d'innovation et de fonctionnalité qui crée une expression vraiment nouvelle.
    Spécification
    • Terrane avaiable in 450 and 730mm and three diffferent heights.The table is manufactured in solid oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.  Table tops are available with a flat surface or divided into two levels (with the exception of the largest table size) or three levels. The table is supplied assembled and the legs are fitted with floor protection. Why not use the small table with a lounge chair and the large one in front of the sofa? Alternatively, mix both sizes for a more dynamic look.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.terrane-tn373571
    • Famille de produitsTable
    • Groupe de produitsTerrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)570
    • Largeur (mm)730
    • Profondeur (mm)730
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS