Publier vos produits
TRAYO - Table  ø500
TRAYO - Table  ø500
TRAYO - Table  ø500

    TRAYO - Table ø500

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La table plateau Trayo (Anton Björsing 2019) a été conçue en mettant l'accent sur la fonctionnalité et la convivialité - une petite table facile à servir, à soulever, à rouler et à emporter avec vous. Alors que le design doit beaucoup à celui d'une table plateau classique, Trayo offre plus de fonctions et est fabriqué dans d'autres matériaux - le métal qui contraste avec les formes rondes et chaleureuses du bois.

    Trayo existe en deux tailles : diamètre 400 mm/hauteur 450 mm et diamètre 500 mm/hauteur 520 mm. La caractéristique unique de la table réside dans les possibilités qu'elle offre de combiner l'anneau en bois, le plateau et le cadre en métal de différentes manières.

    Les anneaux en bois sont disponibles en chêne ou frêne moulé par compression, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Les plateaux ronds sont en MDF, plaqué chêne ou frêne, avec des finitions en stratifié noir et blanc, dans des coloris standards, des teintes standards sur frêne, ou en chêne ou frêne émaillé blanc. Le cadre en métal est disponible en finition chrome mat ou laqué dans nos couleurs standard.

    Suppléments facultatifs : roulettes cachées qui peuvent être adaptées au plateau inférieur, et poignées enveloppées en cuir noir ou brun de Tärnsjö. La table est livrée montée.

    Trayo a été conçu et construit pour être facilement déplacé dans les situations quotidiennes. Utilisez-le comme table d'appoint à côté du canapé, comme table d'appoint ou pour servir de la nourriture sur la terrasse lorsque le temps le permet. Le plateau amovible est idéal pour aller chercher plus de collations ou de boissons dans la cuisine lorsque le besoin s'en fait sentir.

    Spécification
    • Trayo comes in two sizes: 400 mm diameter/height 450 mm and 500 mm diameter/height 520 mm. The table’s unique feature is the opportunities it offers to combine the wooden ring, the tray and the metal frame in different ways.

      The wooden rings are available in compression-moulded oak or ash, standard stains on ash and white-glazed oak or ash. The round trays are in MDF, veneered with oak or ash, with black and white laminated finishes, in standard colors, standard stains on ash, or white-glazed oak or ash. The metal frame comes in a matt chrome finish or lacquered in our standard colors.

      Optional extras: concealed castors that can be fitted to the lower tray, and handles wrapped in black or brown leather from Tärnsjö. The table is delivered assembled.

      Trayo has been designed and constructed to be easily moved in everyday situations. Use it as a side table next to the sofa, as an extra table or for serving food on the patio when the weather permits. The loose tray is ideal for fetching more snacks or drinks from the kitchen when the need arises.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.trayo-tr350
    • Famille de produitsTable
    • Groupe de produitsTrayo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)520
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 15
    • Titre OmniClassResidential Tables
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS