Publier vos produits
Kegco HK38SSU-L-2 Outdoor Left Hinge Kegerator
Kegco HK38SSU-L-2 Outdoor Left Hinge Kegerator
Kegco HK38SSU-L-2 Outdoor Left Hinge Kegerator
Kegco HK38SSU-L-2 Outdoor Left Hinge Kegerator
    Kegco

    Kegco HK38SSU-L-2 Outdoor Left Hinge Kegerator

    Traduit par Google,

    Le HK38SSU-L-2 Digital Outdoor Undercounter Left Hinge Kegerator de Kegco est le meilleur distributeur de fûts à deux robinets disponible pour faire passer vos barbecues et vos fêtes au bord de la piscine au niveau supérieur ! Bénéficiant d'un design polyvalent à ventilation frontale qui peut être utilisé intégré ou autonome et d'un extérieur en acier inoxydable durable qui le rend adapté à une utilisation en extérieur, ce distributeur de bière comprend un kit de tirage direct haut de gamme entièrement équipé avec toutes les pièces de bière de haute qualité que vous besoin de distribuer jusqu'à deux fûts en même temps À 3200 BTU, il possède le compresseur le plus puissant de sa catégorie offrant un refroidissement imbattable pour une récupération plus rapide et une réduction de la température La plage de température de 23 à 59 degrés dans la plus large du marché permettant ce refroidisseur de fût à utiliser pour distribuer des fûts de bière café kombucha et même du vin ! Pour faciliter plus que jamais la distribution de fûts de vos boissons préférées dans votre propre jardin ou terrasse, Kegco a inclus un système de distribution de tirage haut de gamme avec le HK38SSU-L-2 qui comprend tous les composants haut de gamme dont vous aurez besoin à une valeur impressionnante. que vous allez adorer ! Kegco a conçu ce kit haut de gamme avec une tour de tirage en acier inoxydable poli, deux robinets métalliques en acier inoxydable et deux coupleurs de fût avec sondes en acier inoxydable pour garantir que votre bière ne touche que des composants métalliques 100 % en acier inoxydable du fût à votre verre. savoir quand le réservoir de CO2 à revêtement époxy rouge électrique résistant à la corrosion doit être rempli un régulateur à double jauge de la série Pro est inclus qui mesure à la fois le PSI et le volume de CO2 restant dans le réservoir Pour un maximum de commodité, Kegco a également inclus une pompe à main de luxe sous pression kit de nettoyage qui facilite le nettoyage régulier de votre système de distribution les années à venir!

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Kegco #OutdoorKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator #OutdoorUndercounterKegerator

    Spécification
    • Height: 34-1/8"
      Width: 24"
      Depth: 25" (Without Handle)
      Unit Weight: 115 Lbs.
      Labor: 1 Year
      Parts: 1 Year
      Compressor (Parts Only): 5 Years
      Built-In Capable: Yes
      Security Lock: Yes
      Keg Coupler: Two Kegco KT85D-L "D" System Keg Couplers
      Regulator: Kegco LH-542-2 Two Product Double Gauge Regulator
      Co2 Tank: Kegco B5-RED 5 Lb. CO₂ Tank With Red Finish
      Cleaning Kit: Kegco KPCK32 Deluxe Hand Pump Cleaning Kit
      Outdoor Use: Yes
      Commercial Use: No
      Full Size / 1/2-Barrel: 1
      1/4-Barrel Slim: 2
      1/6-Barrel: 3
      5 Gal. Ball/Pin Lock Keg: 3
      Cabinet: Stainless Steel
      Drip Tray: Yes
      Guard Rail: Yes
      Casters: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kegco-HK38SSU-L-2-Outdoor-Left-Hinge-Kegerator
    • Famille de produitsKegerator
    • Groupe de produitsOutdoor
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCCooling equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401017
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 23 33 13
    • Titre OmniClassResidential Refrigerators

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis