Publier vos produits
KESSEL-Ecolift module-set without spigot/socket, concrete floor

KESSEL-Ecolift module-set without spigot/socket, concrete floor

Traduit par Google,
Station de relevage pour eaux usées KESSEL Ecolift - ensemble de modules sans manchons de raccordement L'alternative à une station de relevage pour eaux usées. Pour eaux usées avec et sans égouts, en plastique, avec pièce de fixation télescopique pour une compensation continue de la hauteur et du niveau, raccordement avec joint pour tuyau de refoulement DA40mm et DN50 pour conduit de câble, évacuation via le tuyau incliné vers l'égout. Fonction de relevage avec une pompe avec système de hachage uniquement pour le clapet anti-retour motorisé. La vidange en cas de refoulement se fait via un tuyau sous pression qui peut être connecté au-dessus du niveau de refoulement. Fonction d'évacuation au sol supplémentaire incl. arrêt des odeurs avec Multistop. Unité de commande avec système d'autodiagnostic (SDS) intégré, affichage des états de fonctionnement et batterie de secours intégrée pour les signaux d'alarme. • Station de relevage anti-retour : Ecolift • Numéro d'agrément : Z-53.2-487 • Corps d'installation : noir • Type d'installation : Installation dans la plaque de sol • Largeur nominale : Les manchons de raccordement doivent être achetés séparément • Profondeur d'installation : 486 mm à 640 mm • (tuyau d'écoulement de fond jusqu'au bord supérieur du couvercle) • Plaque de recouvrement : à carreler • Câble de commande/longueur de câble : 5 m • Tension secteur/fréquence : 230 V AC / 50 Hz • Unité de commande (IP 54) : unité de commande confort évolutive pour télémaintenance • Moteur (IP 68)
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Drain function: yes • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 590 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): - • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Nominal pressure (PN): 6 • Container / body • Nozzle design: optional • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: no • GSM interface: no • Potential-free contact: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • CE marking: no • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Security strategy: central security • Approval: Z-53.2-487 • Declaration of Conformity: yes
Spécifications techniques
  • Réference unique.21000X
  • Famille de produitsEcolift
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie