Publier vos produits
KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, Floor slab, tileable

KESSEL-Backwater pump. station Pumpfix F w/o socket, Floor slab, tileable

Traduit par Google,
Clapet anti-retour KESSEL Pumpfix ® F Komfort - Ensemble de modules sans section de raccordement pour eaux usées avec ou sans eaux usées, en polymère, avec pièce de fixation télescopique pour un réglage continu de la hauteur et du niveau. Pour installation dans une dalle/sol en béton pour une profondeur d'installation (D) de 486 à 640 mm, Station de pompage de reflux selon EN 13564. Type 3 avec pompe (1kW/230V) et clapet anti-retour, utilisation de la pompe en cas de reflux d'eau, adaptée pour les eaux usées avec ou sans égouts. Unité de commande prête à brancher (unité Comfort-Control (disponible avec option de maintenance à distance) et alarme, type de protection IP 54, avec système d'autodiagnostic intégré SDS, affichage de fonctionnement et batterie de secours, la pompe est classée submersible, clapet anti-retour motorisé , type de protection IP 68 (3 m, 24h).Avec capot de protection.Siphon de sol intégré • Station anti-retour : Pumpfix F Comfort • Numéro de certification : Z-53.2-388 • Corps Basick : noir • Dimensions : La section de raccordement doit provenir du chantier • Installation : Pour installation dans une dalle/sol en béton • Profondeur d'installation (T) : 486 mm - 640 mm • Couvercle : à carreler • Commande / longueur de câble : 5 m • 230 V AC / 50 Hz • Indice de protection : IP 54 ( Unité de contrôle) • Classe de protection : IP 68 (Moteur)
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Drain function: yes • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 590 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Installation depth: 486-640mm • Container / body • Nozzle design: optional • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Backup strategy: individual protection • Central protection • Approval: Z-53.2-388
Spécifications techniques
  • Réference unique.24000X
  • Famille de produitsPumpfix F
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet