Publier vos produits
KESSEL-Backwater pumping station 24100X Pumpfix F Komfort Ø 110, recessed cover

KESSEL-Backwater pumping station 24100X Pumpfix F Komfort Ø 110, recessed cover

Traduit par Google,
Station de relevage de reflux Pumpfix F Avec couvercle encastré à carreler sur place et bonde Ø 110 En polymère, avec partie supérieure télescopique pour un réglage en continu de la hauteur et du niveau. Pour une profondeur d'installation (D) de 486 à 640 mm, zone d'installation 750 × 750 mm Avec plaque de recouvrement en polymère étanche à l'eau de surface classe A 15 et siphon de sol intégré. Kit d'installation avec couverture au choix. Station de pompage de reflux selon EN 13564 Type 3 avec pompe (1kW/230V) et clapet anti-retour, la pompe s'active pendant le reflux, adaptée aux eaux usées avec ou sans égout. Unité de commande Plug-and-Play avec possibilité de connexion au système de gestion technique du bâtiment et à l'alarme, affichage de l'état de fonctionnement et de la batterie de secours, type de protection IP 54, avec système d'autodiagnostic intégré SDS, clapet anti-retour motorisé, corps Pumpfix F classé type de protection IP 68 (3 mois, 24 heures). Longueur du câble d'alimentation : 5 m (15 m disponible sur demande). Remarque : Avec pompe S1, sans broyeur, capable de fonctionner en continu : info@kessel.com (sur demande) Accessoires : Profilés d'extension pour installation dans du béton étanche voir page 36 • Clapet anti-retour : Pumpfix F Komfort • Corps : noir • Diamètre nominal : DN 100 (OD 110 mm) • Type d'installation : pour installation sous chape (dalle en béton) • Longueur du câble d'alimentation : 5 mètres (15 m disponible sur demande) • Délai de livraison : en stock • Poids env. 20 kg.
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Drain function: yes • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 642 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • execution • Odor trap: Multistop • Emergency closure: yes • Pump control: switchgear • container • Installation depth: 486-640mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Conveyor • Pump: SPZ 1000 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 10 m • Delivery rate max .: 11.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.2 kW • Power P2: 0.69 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: cutting unit • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.2 A • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: optical • Level detection instrument: optical probe • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: containing faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: pre-assembled for final assembly on site (pumps and sensors must be assembled on site and switchgear must be connected) • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Function in case of backflow: Disposed in case of backflow • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 33.5 kg • Net weight: 28 kg • Motor type: KSM 140 • Motorized backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Protection class motor: IP 68 (3m / 48h) • Protection class probe: IP 68 (3m / 48h) • Backup strategy: individual protection • Central protection • Approval: Z-53.2-388
Spécifications techniques
  • Réference unique.24100X
  • Famille de produitsPumpfix F
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet