Publier vos produits
KESSEL-Lifting station 28767 Aqualift F Duo, 400 V, 3.2kW, valve

KESSEL-Lifting station 28767 Aqualift F Duo, 400 V, 3.2kW, valve

Traduit par Google,
Station de relevage Aqualift F Duo Version duo à deux pompes Avec vanne de fermeture 3000-S3 Volume cuve : 120 litres Volume pompe : 50 litres Chambre de stockage en polyéthylène avec ouverture de nettoyage. Avec sous-couche insonorisante (épaisseur 10 mm). Raccordement pour refoulement Ø 110 et ventilation Ø 75, raccord de raccordement pour pompe manuelle à membrane Ø 32 mm. Pompes Pompes SPF pour eaux usées avec ou sans égouts, capteur de pression contrôlé avec roue à aubes multiples. Passage canal ouvert 40 mm. Les pompes sont classées submersibles (IP 68), longueur du câble de la pompe 5 m. Sortie avec clapet anti-retour intégré, raccord de raccordement Ø 110 avec section de tuyau. Sortie de pression : verticale Ø 110 sans vanne de fermeture ou horizontale Ø 110 avec vanne de fermeture Unité de commande confort avec interrupteur marche/arrêt et affichage numérique multilingue (EN, DE, FR, IT, PL, NL) indiquant l'état de fonctionnement actuel, les réglages et registre; l'unité de commande est étanche aux éclaboussures (IP 54), montage mural, tension 230 / 400 V 50 Hz. Avec contact libre de potentiel. Accessoires : page 125
Spécification
  • • Dimensions • Length: 773 mm • Width: 780 mm • Height: 788 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: slide made of plastic • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 245 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 300 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 120 l • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 50 l • Inflow number: 2 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 3000 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 16 m • Delivery rate max .: 47 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 3.2 kW • Power P2: 2.7 kW • Speed: 2,845 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 24 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 5.4 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 20 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: Immersion tube with pressure monitor • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 100 kg • Net weight: 78 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.28767
  • Famille de produitsAqualift F Duo
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet