Publier vos produits
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.54 Ø50 lateral, Variofix, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.54 Ø50 lateral, Variofix, slotted cover

Traduit par Google,
Siphon de salle de bains The Superflat Sortie latérale Avec couvercle design Ovale avec système de verrouillage Lock & Lift Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 50 Fabriqué en PP Avec siphon amovible, insonorisant, sortie latérale flexible 2,5°, avec entrée latérale Ø 40 et fixe joint à lèvre. Capacité de vidange Débit de 0,8 l/sec. Surface d'installation 260 ×180 mm Avec partie supérieure Variofix pour lit peu profond en ABS, avec membrane d'étanchéité non montée selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I pour l'étanchéité du lit peu profond Couverture : Couverture design Ovale 120 × 120 mm et rebord en acier inoxydable AISI 304, pour épaisseurs de carreaux 8 – 21 mm, classe L 15 ou couvercle à fentes standard 95× 95 mm en acier inoxydable AISI 304, pour épaisseurs de carreaux 6 – 14 mm, classe K 3
Spécifications techniques
  • Réference unique.42701-54
  • Famille de produitsSuperflat
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet