Publier vos produits
KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, design cover, L&L, Megastop

KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, design cover, L&L, Megastop

Traduit par Google,
Siphon de sol L'Ultraflat 79 • Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 50 Fabriqué en ABS • Caractéristiques : Avec sortie latérale, désodorisant mécanique Megastop en partie haute, filtre à cheveux, anti-refoulement jusqu'à 0,1 bar. Capacité d'évacuation en l/sec avec seuil 20 mm / 10 mm Ø 50 : 1,1 l/sec / 0,7 l/sec. Hauteur d'installation 88 – 145 mm. Surface d'installation 350 × 350 mm • Couvercle : couvercle design Kessel 120 × 120 mm (classe antidérapante R9 selon DIN 51130 ; classe antidérapante C selon DIN 51097) et jante en acier inoxydable AISI 304 (hauteur de jante : 16 mm), classe L 15, avec système de verrouillage Lock & Lift • Remarque : En combinaison avec la bride à clip art. non. 44 703 couche d'étanchéité selon DIN 18534-1-W3-I possible
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 227 mm • Width: 163 mm • Height: 79 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: Megastop • Backflow protection: up to 0.1 bar • Leachate opening: optional • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.7 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.1 l / s • Wastewater volume: low • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Form top section: angular • Gross weight: 0.809 kg • Net weight: 0.652 kg • Height adjustability: 95-145mm • Water seal height: 10 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.44700-66
  • Famille de produitsUltraflat
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet