Publier vos produits
KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 125, with heating

KESSEL-Roof drain for flat roof surfaces DN 125, with heating

Traduit par Google,
KESSEL-Siphon de toit pour surfaces de toit plat DN 125, avec chauffage "Le siphon de toit Ecoguss pour surfaces de toit plat est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'une bride d'étanchéité à la pression ainsi que d'un bac à gravier. Le matériau composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées exigences de protection acoustique, résiste aux fluides agressifs, peut supporter des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius et présente une surface durablement exempte de corrosion La bride d'étanchéité à pression avec boulons et vis en acier inoxydable est utilisée pour le serrage ou le soudage de bitume et de polymère plaques de bitume ainsi que pour les plaques d'étanchéité en polymère et en élastomère. Une liaison équipotentielle séparée n'est pas nécessaire. Veuillez consulter le centre de service KESSEL pour les surfaces de toit trapézoïdales supérieures à 2500 m²." • Norme : EN 1253, DIN 1986-100 • Diamètre nominal (DN) : 125 • Diamètre extérieur (OD) : 125 • Chauffage : avec • Diamètre (mm) : 365 • Système : 200 • Version emboîture : verticale • Matériau de la section supérieure : Ecoguss • Couche d'étanchéité corps du siphon : bride clipsée • Type de couvercle : Bac à gravier • Couleur du couvercle : noir • Matière du couvercle : Polymère
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: gravel trap • Cover material: plastic • Cover color: black • Dimensions • Length: 365 mm • Width: 365 mm • Recess dimension length: 227 mm • Cut-out width: 227 mm • Diameter: 365 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (DA): 125 • Standard: EN 1253 • DIN 1986-100 • execution • Type of sealing: simple sealing • Heating: with • Container / body • Material body: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Form top section: round • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.74 kg • Net weight: 2.318 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.48312-03
  • Famille de produitsRoof drain system 200
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie