Publier vos produits
KESSEL-Parking deck drain DN 100, round, Connection SML pipe

KESSEL-Parking deck drain DN 100, round, Connection SML pipe

Traduit par Google,
KESSEL-Siphon de pont de parking DN 100, rond, tuyau SML de raccordement "Le siphon de pont de parking Ecoguss est utilisé pour le drainage ponctuel et est équipé d'un seau à boues. Le matériau composite recyclable Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'insonorisation, peut résister à des températures allant jusqu'à 400 degrés Celsius et a une surface durablement exempte de corrosion. La tubulure de sortie convient pour le raccordement à des tuyaux en fonte SML. Une liaison équipotentielle séparée n'est pas nécessaire." • Norme : EN 1253-2 • Diamètre nominal (DN) : 100 • Diamètre extérieur (OD) : 110 • Débit (l/s) avec reflux 20 mm : • Seau à boues : oui • Diamètre (mm) : 290 • Système : 100 • Version prise : verticale • Matériau de la partie supérieure : Ecoguss • Type de couvercle : Couvercle à fente rond • Couleur du couvercle : noir • Classe de charge (EN 124 / EN 1253-1) : B 125 (max. 12,5 t) • Verrouillage : Lock & Lift • Matériau du couvercle : Ecoguss • Taille de la grille, longueur (mm) : 234 • Taille de la grille, largeur (mm) : 234 • Matériau de la jante : Ecoguss • Longueur de la jante (mm) : 247 • Largeur de la jante (mm) : 247
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grating round • Cover material: Ecoguss • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 234 mm • Width: 234 mm • Mud bucket: yes • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 290 mm • Width: 290 mm • Height: 196 mm • Recess dimension length: 300 mm • Cut-out width: 300 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-2 • execution • System: 100 • rust • Frame width: 247 mm • Frame length: 247 mm • Frame material: Ecoguss • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 4.5 l / s • Wastewater volume: high • Top section material: Ecoguss • Construction height: min. 130 mm • Form top section: round • Gross weight: 3.056 kg • Net weight: 2.743 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.48503
  • Famille de produitsParking deck drain system 100
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage