Publier vos produits
KESSEL-Linear channel drain 6015100 stainless steel, B: 158, L: 1042, H: 55

KESSEL-Linear channel drain 6015100 stainless steel, B: 158, L: 1042, H: 55

Traduit par Google,
Caniveau linéaire Ferrofix Express En acier inoxydable AISI 304 Épaisseur du matériau 2,0 mm - traité à l'acide dans un bain de décapage, couvercle visible sablé, avec pentes longitudinales et transversales, pieds pour le réglage en hauteur, avec grilles d'écartement soudées pour fixer les couvercles, y compris les tuyaux de drainage en acier inoxydable. Profilé de caniveau pour joints à lit peu profond, avec bord adhésif de 15 mm de profondeur et 50 mm rabattu sur tout le pourtour vers l'extérieur, avec joints à onglet soudés. Couvercle : Avec couvercle à fentes en acier inoxydable AISI 304, antidérapant R11, traité à l'acide dans un bain de décapage. Largeur de maille 23 × 23 mm, classe de charge L 15 (1,5 ton.) Remarque : Disponible à partir de stook Dimensions L×L×H en mm : 158×1042×55
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Height: 55mm • Surface: sanded • anti-slip • Lock: inserted • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • rust • Frame width: 158 mm • Frame length: 1,042 mm • Other features • Sealing on the top section: adhesive flange • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 13.5 kg • Net weight: 13.5 kg • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Spécifications techniques
  • Réference unique.6015100
  • Famille de produitsFerrofix stainless steel drainage
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)55
  • Largeur (mm)158
  • Profondeur (mm)1042
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet