Publier vos produits
KESSEL-Pumping Stat. Aqualift S 827811D Ø600, 1 GTF 1200,SDS-Control, D1, cl.D

KESSEL-Pumping Stat. Aqualift S 827811D Ø600, 1 GTF 1200,SDS-Control, D1, cl.D

Traduit par Google,
Station de pompage Aqualift S Monostation avec une pompe avec unité de commande SDS et mesure de niveau pneumatique Classe de couverture D Pompe : GTF 1200 Profondeurs d'installation D : 800 – 1250 Chambre de stockage en polyéthylène Ø 600 pour installation enterrée, résistante aux fluides agressifs. Avec partie supérieure en polymère, réglable en hauteur, couvre classe A en polymère jusqu'à 600 kg, classe B en fonte et béton jusqu'à 12,5 t et couvre classe D en fonte jusqu'à 40 t. Résistant aux eaux souterraines. Entrée Ø 110 mm (KTP 500) ou Ø 160 mm (GTF 1200), raccord pour joint de tuyau pour Ø 110 selon EN 1401 et EN 12666-1 - chacun pour tuyau de ventilation ou conduit. Installation : Traite les nappes phréatiques jusqu'à 2 500 mm de profondeur Avec pompe(s) pour eaux usées amovible(s) simple(s) ou double(s) avec roue à aubes multiples pour les eaux usées sans égouts. Disponible avec interrupteur à flotteur ou mesure de niveau pneumatique. Tuyau de refoulement Ø 40 mm diamètre extérieur pour raccordement PVC à coller, avec clapet anti-retour intégré, taille pleine maxi 10 mm. Longueur du câble d'alimentation : 10 m (Schuko) Unité de commande Versions pneumatiques avec unité de commande avec système d'autodiagnostic (SDS), batterie tampon et fonction de journal de bord, l'unité de commande est protégée contre les projections d'eau (IP 54). Remarque : Tenez compte de la profondeur hors gel du tuyau sous pression.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 680 mm • Width: 680 mm • Height: 50mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length: 806 mm • Width: 806 mm • general characteristics • Color gray • Standard: EN 12050-2 • execution • Plant type: single plant • Installation: wet installation • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 400 mm • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 482 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 455 mm • Connection cable conduit (DN): 100 mm • Pressure outlet: horizontal • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 800-1,250mm • Vent connection (DN): 100 mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Clear width of container (LW): 600 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft system: LW 600 • Inflow number: 1 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: GTF 1200 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 9 m • Delivery rate max .: 15.5 m3 / h • Operating mode: S3 - 50% • Power P1: 1.4 kW • Power P2: 0.84 kW • Speed: 2,650 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Weight: 10 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 10 m • Nominal current: 6.2 A. • Protection class pump: IP 68 (3m) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: diving bell • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: modular kit for on-site assembly • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 160 kg • Net weight: 153 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.827811D
  • Famille de produitsPumping station Aqualift S
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet