Publier vos produits
KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel

KESSEL backwater technical module Controlfix, DN 125, closed channel

Traduit par Google,
Systèmes d'ingénierie chambre de retenue de fond avec Controlfix Avec passage de canal fermé Ø 125 Version : • regard de nettoyage intégré Controlfix • passage de canal fermé ou deux entrées dans le sens de l'écoulement Installation : traite des profondeurs d'eau souterraine jusqu'à 3000 mm • Installation : en combinaison avec la chambre de système page 62 – 63 • Kits de conversion : page 64 • Accessoires : pages 64 – 65
Spécification
  • • Dimensions • Width: 1,200 mm • Height: 520 mm • general characteristics • Color: Black • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 125 • Distance from the center of the pipe outlet to the container floor: 267 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank floor: 277 mm • Container width max .: 1,390 mm • Channel: closed passage channel • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Installation note: in combination with a shaft module • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Shaft system: modular shaft • Inflow number: 1 PC • Inlet nominal diameter (DN): 125 mm • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 82 kg • Net weight: 64 kg • Position to the canal: slope to the canal • Approval: Z-42.1-527
Spécifications techniques
  • Réference unique.851251
  • Famille de produitsComfort chamber LW 1000
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet