Publier vos produits
KESSEL-Systems chamber 8740054, H:10 Access 600, B, 2630-2879mm

KESSEL-Systems chamber 8740054, H:10 Access 600, B, 2630-2879mm

Traduit par Google,
Chambre du système d'ingénierie Ø 1000 avec ouverture d'accès Ø 600 Classe A/B Profondeur d'installation D en mm : 2630 – 2879 En polyéthylène PE-HD Installation : Pour installation souterraine ; gère des profondeurs d'eau souterraine jusqu'à 3000 mm Conception modulaire comprenant : • anneaux de chambre avec marches d'accès équipées • avec section supérieure réglable en hauteur télescopique • couvercle rond en fonte • comprend tous les joints d'étanchéité et les connecteurs à clavette nécessaires à l'installation Livraison : en tant qu'éléments individuels Remarque : Couvre la surface étanche à l'eau Remarque : profondeurs d'installation supplémentaires (sur demande)
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate round • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Leak tightness: surface water tight • Height: 95 mm • Surface: gray cast iron • Lock: unlocked • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 1,200 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 13598-2 • execution • WU flange: without • container • Installation depth: 2.630-2.879mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 3,000 mm • Clear width of container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet max. Tapping (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: in parts for on-site assembly (climbing aids are pre-assembled at the factory) • External monitoring: SKZ • Gross weight: 221 kg • Net weight: 188 kg • Approval: Z-42.1-527
Spécifications techniques
  • Réference unique.8740054
  • Famille de produitsTechnical chamber LW 1000
  • Groupe de produitsEngineering system base - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet