Publier vos produits
KESSEL-Backwater Chamber 881505 System 1000 with clean out Ø 200, H2

KESSEL-Backwater Chamber 881505 System 1000 with clean out Ø 200, H2

Traduit par Google,
Regard anti-refoulement Ø 1000 avec Controlfix 3 entrées Ø 160 / 1 sortie Ø 200 H2 : 1680 Conception monolithique, avec canal continu ouvert et regard Controlfix, avec marches d'accès intégrées, étanche, résistant aux eaux usées agressives, avec capot de protection télescopique réglable en hauteur en polymère pour une utilisation pendant la période de construction (peut être utilisé comme couverture dans les espaces verts). Entrées à joint triple de type moyeu de 160 mm (entrées gauche et droite avec passage de canal ouvert à travers la chambre, entrée de moyeu central connectée au boîtier pour l'insertion du clapet anti-retour KESSEL). Options de clapet anti-retour disponibles - KESSEL Staufix SWA, KESSEL Staufix FKA ou KESSEL Pumpfix F. Pour le raccordement à un tuyau en PVC selon EN 1401-1 et des raccords PE-HD selon EN 12666-1. Installation : Traite des profondeurs d'eau souterraine jusqu'à 2000 mm Distance de la base de la chambre à : Base de l'entrée env. 136 mm Base de sortie env. 108 mm Remarque : Autres hauteurs de chambre (sur demande)
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: construction period protection cover • Cover material: plastic • general characteristics • Color gray • container • Outlet number: 1 PC • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 136 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 108 mm • Inlet / outlet connection: with spigot end for connection to waste water pipes and fittings according to DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 and DIN EN 1852-1 • Container width max .: 1,250 mm • Installation depth: 1,730-1,960mm • Channel: open passage channel, inlets on the right and left 45 degrees • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2,000 mm • Clear width container (LW): 1,000 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Shaft height: 1,680 mm • Shaft system: standard shaft system • Inflow number: 3 PC • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of waste water: containing faeces • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • External monitoring: SKZ • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 110 kg • Net weight: 92 kg • Position to the canal: slope to the canal • Approval: Z-42.1-333 • Declaration of Conformity: 009-204
Spécifications techniques
  • Réference unique.881505
  • Famille de produitsComfort chamber LW 1000
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet