Publier vos produits
KESSEL-Sampling chamber type München, DN 100, class B

KESSEL-Sampling chamber type München, DN 100, class B

Traduit par Google,
KESSEL Chambre d'échantillonnage en PE-HD, int. dia. 1200 mm Pour installation enterrée, pour hauteur d'installation entrée T = min.880 mm / max. 1.330 mm, entrée/sortie DN 100 pour raccordement au tube SML selon DIN 19522, partie supérieure Duroplast 2K avec couvercle classe B selon EN 124, étanche aux odeurs, clé de démontage incluse.
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal diameter (DN): 100 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 275 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 100 mm • Installation depth: 880-1330mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.915761-120B-1000
  • Famille de produitsClass B sampling device underground
  • Groupe de produitsSeparation technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet