Publier vos produits
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

Traduit par Google,
Dispositif d'échantillonnage KESSEL type Munich Ø400 en plastique Pour systèmes de séparation, ralenti, sortie horizontale avec ouverture de nettoyage avec évacuation des boues en forme d'entonnoir avec vanne d'arrêt, avec filetage femelle 3/4 "" Couvercle fermé anti-odeur avec fermeture rapide. Dimensions : • Largeur : 600 mm • Hauteur : 750 mm • Entrée / sortie : DN 250 (250 mm) Livraison : entièrement assemblé en usine
Spécification
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Spécifications techniques
  • Réference unique.915864-M
  • Famille de produitsGrease separators - Individual Solutions
  • Groupe de produitsSeparation technology - Individual Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet