Publier vos produits
KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

Traduit par Google,
Chambre d'échantillonnage Ø 400 pour les systèmes de séparation, sortie latérale Compatibilité : Pour raccordement au tuyau de sortie du séparateur, pas de formation de flaques (permet des prélèvements précis). Entrée et sortie Ø ... options disponibles pour les tubes en matière synthétique en : PE-HD (selon EN 1519-1) ; PVC-HT, PP ou AS Inclus : Couvercle étanche aux odeurs avec fermeture à pression Hauteur de chute : 120 mm
Spécification
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Gradient jump: 120 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.915871
  • Famille de produitsHorizontal sampling device free set-up
  • Groupe de produitsSeparation technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet