Publier vos produits
KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness

KESSEL-SonicControl O 917828 level sensing system thickness

Traduit par Google,
Système de détection de niveau SonicControl O Épaisseur de la couche d'huile Inclus : capteur à ultrasons pour une surveillance et un affichage au centimètre près de l'épaisseur de la couche d'huile/carburant avec alarme de reflux/inondation ; Certification ATEX ; raccordement électrique, batterie de secours, raccordement pour haut-parleur déporté • Tension : 230 V ~ 50 Hz • Indice de protection : IP 54 • Prise : Schuko (bipolaire) • Longueur de câble : 30 m avec passe-câbles. Le câble du capteur peut être rallongé jusqu'à une longueur totale de 60 m. Kit d'extension de câble voir ci-dessous Certification : BVS 11 ATEX E 040 X • Le capteur peut être utilisé dans des zones explosives (Zone 0) • Acc. selon RL 2014/34/UE conçu dans la classe de protection contre l'inflammation "sécurité intrinsèque"
Spécification
  • • General characteristics • ATEX: yes • control • Switching device: yes • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Standby power: 3.4 W. • Protection class switching device: IP 54 • Connection type: Schuko 2-pole • Length of mains connection cable for switching device: 1.45 m • Other features • Cable length: 30 m • Approval: BVS 11 ATEX E 040 X
Spécifications techniques
  • Réference unique.917828
  • Famille de produitsMeasuring device SonicControl Light liquid separators
  • Groupe de produitsSeparation technology - Accessory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage