Publier vos produits
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, d: 800 mm, NS 1,5, class II, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, d: 800 mm, NS 1,5, class II, B

Traduit par Google,
Séparateur huile/carburant EasyOil sol NS 1.5, classe II Couvercle classe B (Ø800) Composé de : Piège à boues, parties supérieures en polymère, réglage continu de la hauteur et du niveau, verrouillage de fermeture automatique, entrée et sortie Ø 110 mm. Couvercle : Classe B (Ø 800/400) Classe D (Ø 1000/800) En option : Clapet anti-retour selon DIN 13564 Remarque : Ne convient pas aux accessoires SonicControl Ø 400 : Chambre d'échantillonnage pour installation souterraine à partir de la page 359 ; stations de pompage voir chapitre "3" Accessoires Ø 800/1000 : Chambre d'échantillonnage pour installation souterraine, unité d'alarme pour signaler le niveau d'huile maximum et le débordement - disponible comme accessoire (nécessaire selon EN 858) à partir de la page 359 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 356 • Diamètre nominal (NS) : 1,5 • Norme : suivant EN 858 • Matière : polymère • Poids net : 115 kg • Etat de livraison : prêt à poser (les éléments de raccordement doivent être raccordés site) • Situation d'installation : à l'extérieur du bâtiment - installation souterraine • Réglage vertical : partie supérieure réglable en hauteur, inclinable de 5 degrés • Type d'évacuation : manuelle par tuyau d'aspiration • Classe de séparateur : II • Contenu du débourbeur : 130 l • Stockage quantité de liquides légers : 70,5 l • Volume total : 230 l • Porte-à-faux : 50 mm • Spectre d'application pour liquides légers : de 0,85 à 0,95 g/cm3 Dimensions • Longueur x largeur : 1091 x 1012 mm • Profondeur d'installation (T) : 518 - 942 mm Réservoir • Largeur utile du réservoir (LW) : 800 mm • Manchons d'entrée/sortie de raccordement : tuyaux PE-HD selon DIN 19537, tuyaux PVC-KG selon DIN 19534, PP ou AS • Diamètre nominal d'entrée ( DN) : 100 • Diamètre nominal d'entrée (DA) : 110 • Diamètre nominal de sortie (DN) : 1 00 • Largeur nominale de sortie (DA) : 110 • Distance entre l'entrée inférieure du tuyau et le fond du réservoir : 508 mm • Distance entre la sortie inférieure du tuyau et le fond du réservoir : 461 mm Couvercle • Type de couvercle : plaque de recouvrement • Couleur du couvercle : noir • Classe de charge ( EN 124 / EN 1253-1): B 125 (max. 12,5 t) • Étanchéité : résistant aux odeurs et à l'eau de surface • Verrouillage : déverrouillé • Matériau du couvercle : fonte grise • Diamètre : 648 mm
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Insertion length: 1,091 mm • Loading dimension, width: 1,012 mm • Waste water content • Total volume: 230 l • Sludge trap volume: 130 l • Storage volume of light liquid: 70.5 l • general characteristics • Material: PE • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 1.5 • container • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 508 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 461 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 518-942mm • Clear width container (LW): 800 mm • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: II • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 119 kg • Net weight: 108 kg • Overhang: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.99601-016B
  • Famille de produitsClass II moulded chamber (Light liquid separators)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1012
  • Profondeur (mm)1091
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)115
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet