Publier vos produits
KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 4300 l, D

KESSEL-Coalescence separator EasyOil ground, NS 10, class I, 4300 l, D

Traduit par Google,
Séparateur à coalescence KESSEL EasyOil sol NS 10, classe I Basé sur EN 858 classe I, fabriqué en polyéthylène Pour installation souterraine, profondeur d'installation T = 850 - 1090 mm Avec débourbeur intégré et vanne de fermeture auto-étanche, calibré pour des fluides de densités comprises entre 0,85 et 0,95g/cm³. Avec filtre à coalescence amovible. Section supérieure en polymère, réglable verticalement et latéralement (jusqu'à 5°), avec couvercle de regard en fonte en classe de charge D selon EN 124, semi-remorque testée à des profondeurs de T/EÜ de 700 à 1500 mm avec plaque de support en béton supplémentaire, contrainte testé, entrée et sortie Ø 200 selon DIN 19537 pour tubes PE. • Capacité du débourbeur : 3000 l • Volume total : 4300 l • Poids : 775 kg • Max. capacité de récupération d'huile : 265 l • Dimensions : 2585x1760x2275 Les installations de classe de charge D nécessitent une plaque de répartition de charge. Un dessin structurel de la plaque de distribution est disponible auprès de Kessel AG Les réservoirs/citernes peuvent être installés dans les eaux souterraines jusqu'au sommet du corps du réservoir • Certification : Z-54.3-454 • Fabricant : KESSEL • Délai de livraison : 1 - 2 semaines
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Length: 680 mm • Width: 680 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 50mm • Lock: unlocked • Dimensions • Maximum length: 2,940 mm • Insertion length: 2,590 mm • Loading dimension, width: 1,760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1,500mm • Waste water content • Total volume: 4,300 l • Sludge trap volume: 2,500 l • Storage volume of light liquid: 380 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: yes • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 200 • Outlet nominal diameter (DN): 200 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,630 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 1,600 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 850-1.230mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,810 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 200 mm • Inlet nominal diameter (DN): 200 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System A (formerly class I) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 795 kg • Net weight: 795 kg • Approval: Z-83.8-54 • Proof of conformity: Z-83.8-54 • Overhang: 120 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.99710-30D
  • Famille de produitsClass I cistern (Light liquid separators)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2275
  • Largeur (mm)2585
  • Profondeur (mm)1760
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)775
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet