En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

Round Corner Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 22" Surface Mounted

No d'article: ketcham-round-corner-series-105rswt-surface
Fabricant: Ketcham Medicine Cabinets
Famille de produits: Medicine Cabinets
Groupe de produits: Round Corner Series
Largeur (pouces): 16
Hauteur (pouces): 22
Profondeur (pouces): 5
Date de publication: 2018-05-21
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.

The Round Corner Series medicine cabinets are ideal to meet HUD housing and federal specifications. 

Round Corner Stainless Steel Frame surrounds the entire cabinet door.

This style is only offered on the Round Corner Series.

Feaures

  • Round Corner Stainless Steel Frame
  • Full length piano hinge
  • Magnetic door hatch
  • Specify right or left door swing when ordering
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Adjustable acrylic shelves
  • Shelves mounted on locking adjustable aluminum shelf clips


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Glass
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Stockage
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Cabinets
Code UNSPSC: 30161801
Uniclass 2.0 Code: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 la description: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Code: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 la description: Bathroom cabinets
NBS Reference Code: 35-75-08
NBS Reference la description: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numéro OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Titre OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nom Valeur
Depth 5 in
Height 22 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®