Publier vos produits
Rail system with shower head sliding rail right/left

Rail system with shower head sliding rail right/left

Traduit par Google,
Plan Care Système de rail avec douche 34915019111, rail de tête coulissant droite/gauche, 1097/1297/1263 mm, chromé
Spécifications techniques
  • Réference unique.34915019111
  • Famille de produitsCare
  • Groupe de produitsShower & Bathtub
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1263
  • Largeur (mm)1297
  • Profondeur (mm)90
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)8.245
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie