Publier vos produits
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
Archivé

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
Spécifications techniques
  • Réference unique.KLMRSAP
  • Famille de produitsProtection System
  • Groupe de produitsKee Line
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCFermeture
  • Code Uniclass 2015EF_75_50
  • Description de l'Uniclass 2015Safety and protection