Publier vos produits
MiniLaser Aspiring Smoke Detector

MiniLaser Aspiring Smoke Detector

Traduit par Google,
9-30501-KID-ULF

Le MiniLaser est un détecteur de fumée par aspiration compact à zone unique, conçu pour les applications exigeant une haute sensibilité, des diagnostics avancés et une configuration flexible. Basé sur la technologie éprouvée ModuLaser®, il assure une alerte précoce fiable tout en conservant un faible encombrement, ce qui le rend adapté à une grande variété d'installations.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

  • double configuration
    • Configuration par commutateur DIP pour les schémas de tuyauterie d'échantillonnage simples ou PipeCAD pour la modélisation de schémas de tuyauterie d'échantillonnage plus complexes.
  • Personnalisable
    • Le sous-module d'affichage et le sous-module d'extension peuvent être positionnés de manière optimale en fonction des besoins de câblage ; ils peuvent être installés de chaque côté du module détecteur. Selon les exigences spécifiques de l'application, jusqu'à deux modules fonctionnels peuvent être installés dans le sous-module d'extension.
  • Installation simplifiée
    • La conception ingénieuse de la station d'accueil facilite l'installation du détecteur. Les composants électroniques sensibles sont facilement amovibles afin d'éviter tout dommage lors de l'installation. Des ouvertures pour la tuyauterie et le câblage d'aspiration sont prévues sur le dessus ou le dessous de l'appareil.
  • Pré-conçu pour optimiser les coûts
    • Un réseau de tuyauterie préfabriqué jusqu'à 122 m (400 pi) en configuration « I » ou « T » avec un maximum de 25 points de prélèvement* (plus du double des systèmes concurrents) permet d'éviter les coûts élevés liés à la conception du réseau. Ce détecteur de fumée par aspiration est près de 30 % moins cher que tout autre détecteur homologué UL 268, 7e édition.
Spécification
    • General
      • Status indication: LED's
      • User interface: Alarm and fault indicators, with smoke level bar graph display
      • Alarm levels: 4 (Aux, Pre-alarm, Alarm and Alarm 2)
      • Event log: 20,000 events per system
      • Connectivity: USB-C port
    • Electrical
      • Operating voltage: 24 VDC nominal (18.0V to 30.0V)
      • Current consumption: Current Consumption at 24VDC
      • 120 mA - fan speed 1
      • 180 mA - fan speed 4 (default speed)
      • 230 mA - fan speed 6
      • 365 mA - fan speed 10
    • Detection
      • Detection principle: Laser light scattering mass detection and particle evaluation
      • Sensitivity: 0.00914 %obs/ft to 7.62 %obs/ft (0.03 %obs/m to 25 %obs/m)
      • Coverage Area: 18,000 ft² (1672 m²) (subjected to local approvals and installation standards)
      • Velocity Range: 0 to 4000 ft/min (0 to 20 m/s)
      • Particle Sensitivity Range: 0.003 to 10 microns
      • Fan Speed: Configurable (1-10)
    • Sampling Pipe
      • Length: Up to 400 ft. (125m)
      • Quantity sampling holes: Up to 10 - Class A per system
      • Up to 20 - Class B per system
      • Up to 35 - Class C per system
      • Up to 25 - Pre-Engineered pipe network designs per system
      • Inlet size: 1.06 or 0.98 in (27 or 25 mm) outer diameter
      • Inlet location: Top or bottom
      • Exhaust size: 1.06 or 0.98 in (27 or 25 mm) outer diameter
      • Exhaust location: Top or bottom
      • Sampling and Exhaust Quantity: 1
    • Input
      • Input quantity: 1
      • Input type and rating: Supervised
      • Termination: 15 KΩ 5% 1/4 W
      • Programmable: Yes
    • Output
      • Output quantity: 3
      • Output type and rating: Voltage free (contact rating 2 A at 30 VDC / NO/NC/C)
      • Programmable: Yes (2 x outputs / 1 x fixed for fault)
    • Physical
      • Physical dimensions (W x D x H): 6.5 x 5.25 x 11.8 in. (165 x 133.5 x 300 mm)
      • Net weight: 4.7 lb. (2.15 Kg)
      • Color: Grey-white (RAL 9002)
      • Mounting type: Surface mount, DIN Rail
      • Cable entries: 6 at the bottom, 5 at the top, 2 in the rear
      • Cable entry size: 0.5 in. (20 mm) - top and bottom
      • Detector module orientation: Vertical (0 deg or 180 deg)
    • Environmental
      • Operating temperature:
      • Equipment: 14 to +140°F (-10 to +60°C)
      • Sampled air: -40 to +140°F (-40 to +60°C) with sampled air heated to operational temperature of at least 14°F (-10°C)
      • Relative humidity: 0 to 95% noncondensing
      • Environment: Indoor
      • IP rating: IP40
    • Standards & Regulation
      • Compliancy: REACH, RoHS
      • Certification: UL/ULC
    • Chart Recorder
      • Sampling period: Adjustable between 1s and 60s
      • Capacity: 1 month @1s / Up to 5 years @60s
      • Values recorded: Detector value, 4 alarm level values, flow value and temperature (all simultaneously)
      • Plain-text version above, mirroring the original section layout — copy-paste ready without table formatting.
Spécifications techniques
  • Réference unique.minilaser-aspiring-smoke-detector
  • Famille de produitsFire Detection, Aspirating Smoke Detection (ASD)
  • Groupe de produitsSingle‑Zone Aspirating Smoke Detector
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 46
  • Titre CSI MasterFormat 2014Smoke Detection Sensors
  • Numéro OmniClass23-29 29 13 11
  • Titre OmniClassSmoke Detectors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord