En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies ici. !

Accepter
;

Aquachrome - Colonne de douche

No d'article: aquachrome
Fabricant: KINEDO
Famille de produits: Douche
Groupe de produits: Colonnes
Largeur (mm): 400
Hauteur (mm): 1148
Profondeur (mm): 535
Date de publication: 2020-10-15
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (4)

Combiné de douche chromé

  • Barre tubulaire chromée
  • Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
  • Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
  • Douche pluie ultra fine avec picots silicone anticalcaires
  • Porte-flacons intégré


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: ABS
Créé en: France
Fabriqué en: France
Poids net (Kg): 7

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Douches
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 la description: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 la description: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_80
Uniclass 2015 la description: Showers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®