Publier vos produits
Smart Express 3V - Porte de douche
Smart Express 3V - Porte de douche
Smart Express 3V - Porte de douche
Smart Express 3V - Porte de douche
Smart Express 3V - Porte de douche
Smart Express 3V - Porte de douche
Smart Express 3V - Porte de douche
    KINEDO

    Smart Express 3V - Porte de douche

    Paroi avec 3 volets (dont 2 coulissants)

    Spécification
      • Verre transparent securit de 6 mm, traité anticalcaire
      • De 80 à 160 cm de large
      • Profilé en aluminium blanc ou chromé
      • Nettoyage facilité grâce au déclipsage des portes en partie basse
      • Montage en angle ou contre un mur avec la paroi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KIN040005
    • Famille de produitsLa douche
    • Groupe de produitsParois de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Code UNSPSC30181507
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-31 17 17
    • Titre OmniClassShower Enclosures
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION